Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Modell 53AF des Beschleunigungsmessers verfügt über mechanische Überlastanschläge, die einen hervorragenden Stoßschutz in anspruchsvollen Anwendungen gewährleisten.  Dieser Sensor bietet Messbereiche von ±50 g bis ±2.000 g und einen Frequenzgang von bis 5.000 Hz und kann in den zu prüfenden Fahrzeugen leicht an Stellen montiert werden, die schwer zugänglich sind. 

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±50 g bis ±2.000 g
  • 2-10 V DC Anregung
  • Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis +85 °C
  • ±50 mV-Ausgang bei Messgröße Null
  • Gasdämpfung
  • Mechanische Überlastanschläge
  • Für die Schraubenmontage ausgelegt
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±50

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 2 – 10

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.1

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-1000 bis 0-4500

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  3.5 g [ .122 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .15 | .4 | .9 | 2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten