Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Beschleunigungsmesser 4810A bietet einen verstärkten, signalkonditionierten Ausgang in Bereichen von ±2 bis ±200 g.  Das Modell 4810A beinhaltet ein gasgedämpftes MEMS-Sensorelement mit mechanischen Überlastanschlägen, die für einen Stoßschutz bis 5000 g sorgen, sowie einer großen Bandbreite von Gleichstrom bis 2000 Hz.

Vorteile

  • Dynamischer Messbereich von ±2 g bis ±200 g
  • Anregungsspannung von 8 bis 36 V DC
  • Hermetisch abgedichtet, abnehmbares Kabel
  • Optional integriertes Kabel, Modell 4810B
  • Gasgedämpftes MEMS-Element
  • Temperaturkompensiert

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  5-Poliger Stecker

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±50

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 4 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-700 bis 0-2700

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht  16 g [ .56 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • Empfindlichkeit (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen