Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stromzähler-Typ  Digitales Messgerät

  • Display-Typ  LED

  • Genauigkeit (%) ±,5

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  dreiphasig 3 Leiter | dreiphasig 4 Leiter | Einphasig

  • Ausschnittgröße  92 mm [ 3,622 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Messbereich  57.7-277 V L-N (100-480V L-L)

  • Stromzähler-Ausgänge  Bacnet IP | Modbus | Modbus + Impuls | Modbus + Zwei Impulse | Modbus IP | Profibus

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) .35

  • Produktgewicht (lb) 0,66 | 1,102

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN-Panelmontage

Abmessungen

  • Produkthöhe  96 mm [ 3.78 in ]

  • Tiefe des Produkts  61 mm [ 2.4 in ]

  • Produktbreite  96 mm [ 3,78 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 44 – 66

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen