Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Ringkabelschuh | Schraubklemme | Stromschiene

  • Ausgangsverbindungstyp  Reihenklemme | Ringkabelschuh | Stromschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 690

  • Nennleistung (kW) 1,6 | 3,1 | 5,7 | 7,9 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 43 | 53 | 64 | 79 | 108 | 128 | 157 | 189 | 228 | 286 | 358 | 451 | 508 | 572 | 715 | 900

  • Nennstrom (A) 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 21 | 26 | 30 | 41 | 51 | 62 | 76 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 280 | 350 | 440 | 490 | 550 | 690 | 870

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Wandmontage

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten