Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Elektrische Kennwerte

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 500

  • Nennstrom (max.) (A) 4 | 7 | 10 | 14 | 17 | 24 | 32 | 45 | 60 | 72 | 90 | 110 | 124 | 143 | 156 | 170 | 182 | 230 | 280 | 330 | 400 | 500 | 600

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 1,8 | 1.2 | 2,2 | 2.5 | 3,9 | 6,1 | 7,4 | 8,2 | 10,7 | 16 | 22 | 29 | 32 | 34 | 35 | 37

  • Produktgewicht (lb) 2,646 | 3,968 | 4,85 | 5,512 | 8,598 | 13,448 | 16,314 | 18,078 | 23,589 | 35,274 | 48,502 | 63,934 | 70,548 | 74,957 | 77,162 | 81,571

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Wandmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 60 | 70 | 75 | 95 | 110 | 115 | 125 | 130 | 180 | 220 | 230 | 235 | 240

  • Produktbreite (in) 2.36 | 2.75 | 2.95 | 3.74 | 4,52 | 4.33 | 4.92 | 5,11 | 7,08 | 8,66 | 9,05 | 9,25 | 9,44

  • Produktlänge (mm) 100 | 125 | 155 | 190 | 210 | 240

  • Produktlänge (in) 3.93 | 4.92 | 6.1 | 7.48 | 8.26 | 9.44

  • Produkthöhe (mm) 115 | 135 | 160 | 170 | 185 | 190 | 220 | 225 | 325

  • Produkthöhe (in) 4,52 | 5.31 | 6,29 | 6,69 | 7,48 | 7,28 | 8,85 | 8,66 | 12,79

Verwendungsbedingungen

  • Motorkabellänge (max)  30 m [ 98,42 ft ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

  • Ausgangsfilterungs-Grad  DV/DT-Reduktion um Faktor 5

  • Motorfrequenz (Hz) 60

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  CSA C22.2 Nr. 14 | EN 61558-2-20 | UL 508C

  • Verschmutzungsgrad  PD3

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten