Lastreaktoren

Lastreaktoren zum Schutz von Motoren vor dv/dt-Spitzen des Wechselrichters. Anwendungen sind Motorantriebe und verschiedene drehzahlverstellbare Antriebssysteme für HVAC, Roboter, Maschinen und Prozessautomatisierungsanlagen.

Schaffner ist jetzt Teil von TE Connectivity und bietet eine breite Palette von Motorschutzgeräten für die Stromqualität an. Verbesserung der Systemzuverlässigkeit, -verfügbarkeit und -funktionalität, um teure Ausfallzeiten von Installationen, Produktionsanlagen, Maschinen und anderen Anwendungen zu vermeiden, die durch vorzeitige Motorschäden verursacht werden. Dv/dt-Drosseln reduzieren den Spannungsanstieg, der durch die vom Frequenzumrichter erzeugte Pulsweitenmodulation verursacht wird. Dv/dt-Filter reduzieren den Spannungsanstieg noch weiter und die Spannungsspitzen an den Motorklemmen. Sinusfilter sind differentielle Tiefpassfilter, die eine sinusförmige Phase-Phase-Ausgangsspannung liefern und die Verwendung von Kabeln mit einer Länge von bis zu 2000 m ermöglichen, wodurch Lagerströme eliminiert und akustische Geräusche reduziert werden.

Anwendungen

Lastreaktoren

  • Bewegung und Antriebe
  • Industrierobotik
  • EV-Infrastruktur
  • Lagerautomatisierung
  • Lüftung und Klimatisierung (HVAC)
  • Energy

Produkteigenschaften

Lastreaktoren

  • Nennstrom: von 0 bis 1320 A
  • Motorfrequenz von 0 bis 200Hz
  • Maximale Kabellänge [m]
  • dv/dt-Reduzierung
  • Reduzierung der Überspannung
  • Senkung der Motortemperatur
  • Akustische Geräuschminderung des Motors
  • Sym. sinusförmiges Ausgangssignal
  • Asym. sinusförmiges Ausgangssignal
  • Deutliche Reduzierung von Lagerschäden
  • Ersetzt Kabelschirmungen
  • Anschluss an Gleichstromverbindung erforderlich
  • Hilft bei der Verbesserung der EMV insgesamt
  • Verringert Ausfallzeiten der Ausrüstung