Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Stromschiene

  • Ausgangsverbindungstyp  Stromschiene

Elektrische Kennwerte

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Überspannung – Kategorie  III

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 415

  • Motorantriebs-Eingangsstrom (A) 435 | 472 | 537 | 595 | 655 | 656 | 727 | 773 | 808 | 985

  • Last-Nennleistung (kW) 209 | 235 | 250 | 265 | 300 | 315 | 355 | 358 | 400 | 500

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 200 | 240 | 250 | 270 | 292 | 295 | 300 | 320 | 362 | 410 | 426 | 510

  • Produktgewicht (lb) 440,924 | 529,109 | 551,155 | 595,247 | 643,749 | 650,363 | 661,386 | 705,478 | 798,072 | 903,894 | 939,168 | 1124,356

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Bodenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 505 | 557

  • Produktbreite (in) 19,88 | 21,92

  • Produktlänge (mm) 650 | 680 | 890 | 1060

  • Produktlänge (in) 25,59 | 26,77 | 35,03 | 41,73

  • Produkthöhe (mm) 1120 | 1320

  • Produkthöhe (in) 44,09 | 51,96

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit Motorantriebstyp  6 Puls-Dioden-Gleichrichter & SCR

  • Nennspannung & Leistungseffizienz  >98 %

  • Erforderliche DC-Induktivität (min)  0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,04

Betrieb/Anwendung

  • Soll-THDi @ Nennleistung (%) < 5 | < 8

  • Kühlmethode  aktive Luftkühlung

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  EN 60076-6 | UL/IEC/EN 61800-5-1

  • Verschmutzungsgrad  PD3

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Weitere

  • Rahmengrößencode  L08 | L10 | L12 | S08 | S10 | S12

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten