Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Ringkabelschuh

  • Ausgangsverbindungstyp  Ringkabelschuh

Elektrische Kennwerte

  • Kurzschlussnennstrom (kA) 100

  • Überspannung – Kategorie  III

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 480

  • Motorantriebs-Eingangsstrom (A) 1,44 | 2,87 | 4,75 | 7,18 | 9,6 | 14,4 | 19,3 | 24 | 29 | 38,5 | 48 | 58 | 72 | 97 | 120 | 144 | 192 | 241 | 290

  • Last-Nennleistung (kW) 1,1 | 2,2 | 3,7 | 5,6 | 7,5 | 11 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 56 | 75 | 93 | 112 | 149 | 186 | 224

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 23 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 42 | 43 | 48 | 49 | 54 | 57 | 68 | 75 | 97 | 106 | 113 | 122 | 138 | 152 | 156 | 170 | 205 | 222

  • Produktgewicht (lb) 11,023 | 13,228 | 15,432 | 17,637 | 19,842 | 22,046 | 26,455 | 28,66 | 33,069 | 35,274 | 37,479 | 50,706 | 57,32 | 59,525 | 63,934 | 66,139 | 74,957 | 81,571 | 92,594 | 94,799 | 105,822 | 108,026 | 119,049 | 125,663 | 149,914 | 165,347 | 213,848 | 233,69 | 249,122 | 268,964 | 304,238 | 335,102 | 343,921 | 374,785 | 451,947 | 489,426

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Wandmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 6.3 | 7.1 | 8.3 | 10.2 | 11.4 | 13.4 | 13.9 | 18.2

  • Produktbreite (in) 0,32 | .24 | .27 | .4 | .44 | .52 | .54 | .71

  • Produktlänge (mm) 11.9 | 14.6 | 16.9 | 19.3 | 25 | 26.9 | 34 | 41.5

  • Produktlänge (in) .46 | .57 | .66 | .75 | .98 | 1.05 | 1.33 | 1.63

  • Produkthöhe (mm) 7.3 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 12.6 | 13.5 | 15.2 | 18

  • Produkthöhe (in) .28 | .31 | .34 | .38 | .49 | .53 | .59 | .7

Verwendungsbedingungen

  • Kompatibel mit Motorantriebstyp  6 Puls-Dioden-Gleichrichter | 6 Puls-Dioden-Gleichrichter & SCR

  • Nennspannung & Leistungseffizienz  >98 %

  • Erforderlicher AC-Netzdrosselwert (min)  0,43 | 0,36 | 0,18 | 0,53 | 0,72 | 0,08 | 0,15 | 0,11 | 0,3 | 0,86 | 0,07 | 0,21 | 1,46 | 1,08 | 2,81 | 2,14 | 4,47 | 6,89 | 14

  • Erforderliche DC-Induktivität (min)  0,66 | 0,88 | 0,44 | 0,53 | 0,22 | 0,33 | 0,27 | 1,32 | 1,1 | 1,65 | 2,2 | 2,64 | 3,29 | 4,41 | 6,59 | 8,82 | 13,4 | 22,1 | 44,1

Betrieb/Anwendung

  • Soll-THDi @ Nennleistung (%) < 5

  • Kühlmethode  aktive Luftkühlung | natürliche Konvektion

  • Betriebshöhe (max) (m) 2000

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  EN 61558-2-20 | UL/EN 61800-5-1

  • Verschmutzungsgrad  PD3

  • IP-Schutzart  IP00 | IP20

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-2

Weitere

  • Rahmengrößencode  A | B | C | D | E | F | G | H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten