Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) 220 | 550 | 680 | 1180 | 1200

  • Produktgewicht (oz) 7,76 | 19,4 | 23,98 | 41,62 | 42,32

  • Produktausrichtung  Vertikal

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 30 | 31 | 36

  • Produktbreite (in) 1.18 | 1.22 | 1.41

  • Produktlänge (mm) 98 | 115 | 170 | 180 | 200 | 240

  • Produktlänge (in) 3.85 | 4.52 | 6.69 | 7.08 | 7.87 | 9.44

  • Produkthöhe (mm) 78 | 95 | 122 | 141 | 152 | 182

  • Produkthöhe (in) 3.07 | 3.74 | 4,8 | 5,98 | 5.55 | 7,16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  ​IEC 60938-3

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten