Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Stromschiene

  • Ausgangsverbindungstyp  Stromschiene

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  DELTA (3 Leitungen + Masse) | WYE (3 Leitungen + Masse) | WYE (4 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (max.) (VAC) 415 | 480

  • Ausgleichsstrom (A) 60 | 120 | 180 | 240 | 300

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 224 | 254 | 258 | 268 | 291 | 295 | 296 | 300 | 312 | 333 | 336 | 337 | 356 | 370 | 373 | 374 | 400 | 407 | 408 | 410 | 411

  • Produktgewicht (lb) 493,835 | 559,973 | 568,792 | 590,838 | 641,544 | 650,363 | 652,568 | 661,386 | 687,841 | 734,138 | 740,752 | 742,957 | 784,845 | 815,709 | 822,323 | 824,528 | 881,848 | 897,28 | 899,485 | 903,894 | 906,099

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Bodenmontage

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 600

  • Produktbreite  600 mm [ 23,62 in ]

  • Produktlänge (mm) 600

  • Produkthöhe (mm) 2328

  • Produktlänge  600 mm [ 23.62 in ]

  • Produkthöhe  2328 mm [ 91,65 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Produktoptionen  Bedienerschnittstelle (HMI) | Lasttrenner

  • Kühlmethode  aktive Luftkühlung

  • Betriebshöhe (max) (m) 1000

Industriestandards

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP41 | IP54

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten