Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Ungefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  IEC

  • Ausgangsverbindungstyp  FASTON | Gewindebolzen | Reihenklemme

Elektrische Kennwerte

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Nennstrom (A) 10 | 20

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (mA) .21

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (mA) 0,37

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (kg) 0,26 | 0,31 | .32

  • Produktgewicht (lb) 0,574 | 0,684 | 0,706

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Gehäusemontage

Abmessungen

  • Produktbreite  59 mm [ 2,32 in ]

  • Produktlänge  133 mm [ 5.23 in ]

  • Produkthöhe  35 mm [ 1.37 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Kühlmethode  natürliche Konvektion

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP00

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten