Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Eingangsverbindungstyp  Leiterplattenkontakt

  • Ausgangsverbindungstyp  Leiterplattenkontakt

Elektrische Kennwerte

  • Überspannung – Kategorie  II

  • Nennstrom (max.) (A) .5 | 1 | 3 | 6 | 10

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  40 g [ 1.41 oz ]

  • Produktausrichtung  Horizontal

Abmessungen

  • Produktbreite  31 mm [ 1.22 in ]

  • Produktlänge  36 mm [ 1.41 in ]

  • Produkthöhe  19.5 mm [ .76 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]

Industriestandards

  • Zertifiziert nach  CSA 22.2 Nr. 81986 | IEC/EN 60939 | UL 1283

  • Verschmutzungsgrad  PD2

  • IP-Schutzart  IP00

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten