PCB-EMV-Filter
Die EMV-Filter von Schaffner sind äußerst kompakte EMV-Entstörkomponenten, die direkt auf Leiterplatten (PCBs) montiert werden können. Sie sind eine zuverlässige Lösung für Hersteller, die eine sofort einsatzbereite kompakte EMV-Lösung für eine Leiterplatte benötigen.
Anwendungen
EMV-Filter für Leiterplatten
- Geringe bis mittlere Leistung (in Büros)
- Medizintechnik
- Telekommunikations- und IT-Ausrüstung
- DC/DC-Wandler und Stromversorgung
Produkteigenschaften
EMV-Filter für Leiterplatten
- Nennstrom: von 0,5 A bis 13 A
- AC- und DC-Anwendungen
- Flaches Profil
- Kleine Grundfläche