Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Produkteigenschaften

  • Das System rastet dreifach ein: Kappe (oder Stiftleiste) und Stecker werden zusammengeklinkt. Das CPA-Bauelement (Connector Position Assurance) verriegelt Kappe (oder Stiftleiste) und Stecker. Das TPA-Bauelement (Terminal Position Assurance) gewährleistet dauerhaft eingerastete Kontakte. 
  • Drei Materialoptionen unterstützen Standardtemperatur (105 °C)-, Hochtemperatur (150 °C)- und Glühdrahtanwendungen. 
  • Die Klinke mit hörbarem Klicken bestätigt das Einrasten von Kappe und Stecker, und die umgebenden Stege vermeiden Drahtverhakungen.
  • Vier Kodierungsoptionen, dazu viele Farben und Designmerkmale, die Verwechslungen vermeiden, unterstützen die schnelle und korrekte Montage am Band. 
  • Ein 6-mm-Raster bietet bis zu 15 Positionen. 
  1. POWER TRIPLE LOCK – Anwendungsübersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem. In diesem Video werden die Montageabfolge für dieses Steckverbindersystem, die Kontaktcrimpabfolge und das OCEAN Applikatorsystem erläutert.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Das neue POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.


F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?

A: Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit denen Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.

 

Weiter lesen: Häufig gestellte Fragen zu POWER TRIPLE LOCK Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar. 

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

POWER TRIPLE LOCK ist eine Marke.