Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Spulenklassifizierung
UL-Spulenisolation Klasse F
-
Kontaktanordnung
1 Form A (NO)
-
Kontaktanzahl der Pole
1
-
Kontaktsonderfunktionen
1.5 mm Kontaktabstand
Elektrische Kennwerte
-
Ausschaltstrom (A)
35
-
Spulenleistung DC (mW)
2250
-
Spulenwiderstand (Ω)
1500
-
Spulenspannung (VDC)
12
-
Kontaktnennstrom (A)
35
-
Kontaktnennspannung (VAC)
277
-
Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms)
4000
-
-
Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A)
35
-
-
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht
30 g [ 1.058 oz ]
Abmessungen
-
Produkthöhe
20.4 mm [ .803 in ]
-
Produktlänge
32.5 mm [ 1.281 in ]
-
Produktbreite
27.4 mm [ 1.079 in ]
-
Isolationskriechstrecke zwischen Kontakt & Spule
4 mm [ .157 in ]
-
Isolationsabstand zwischen Kontakt & Spule
3 mm [ .118 in ]
Betrieb/Anwendung
-
Magnetspulensystem
Monostabil, AC
Verpackungsmerkmale
-
Verpackungsmethode
Paket, Tray
Weitere
-
Kontaktstrom (A)
16
-
-
Spulen-Leistungsklasse (mW)
1500
-
-
-
Isolation im Neuzustand zwischen Spule und Kontakt (V)
3500 – 4000
-
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-P851-T1S