Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Drucksensortyp
Drucksensoren mit mV-Ausgabe
-
Druckart
Absolut | Lehre
-
Sensorgehäuse
O-Ring-Montage
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Flachbandkabel
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsstrom (mA)
1.5
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
18,97 mm [ 0,746 in ]
-
Produkthöhe
13.8 mm [ .54 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Druck (bar)
.344 | 1.03 | 6.89 | 20.68 | 34.47
-
Druck (psi)
5 | 15 | 100 | 300 | 500
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 125 | -20 – 70
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40 – 257 | '-4 – 158
Betrieb/Anwendung
-
Prüfdruckbereich
3X
-
Ausgangssignaldetails
100 mV
Weitere
-
Sensor-Optionen
Kein Rohr | Lüftungsrohr
-
Nichtlinearität ± (%)
0,1