Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Das Modell 82 mit Konstantspannung kann für die O-Ring-Befestigung oder Prozessschraubanschlüsse konfiguriert werden und ist für OEM-Anwendungen ausgelegt, bei denen eine Verträglichkeit mit korrosiven Stoffen erforderlich ist. Im Sensorgehäuse wird Silikonöl verwendet, um den Druck von der 316L-Edelstahlmembran zum Messelement zu übermitteln. Am Gehäuse befindet sich ein Keramiksubstrat mit lasergetrimmten Widerständen für die Temperaturkompensation und Verschiebekorrektur.

In den Datenblättern für die unkompensierten und kompensierten Ausführungen des Modells 82 finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Eigenschaften des Modells 82. 

Vorteile

  • 316L SS-Drucksensor 
  • Paket mit 19 mm Durchmesser 
  • 0-100 mV-Ausgang 
  • Absolut und Relativ 
  • Temperaturkompensiert 
  • O-Ring-Befestigung/Prozessschraubanschlüsse
  • Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +125 °C
  • Nichtlinearität des Drucks von bis zu ±0,1 %
  • Festkörper-Zuverlässigkeit 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Drucksensoren mit mV-Ausgabe

  • Druckart  Absolut | Lehre

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage | Prozessgewinde-Armaturen

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Flachbandkabel | Kabel mit Steckverbinder

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19 mm [ 0,748 in ]

  • Produkthöhe  6.48 mm [ .25 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Druck (bar) .068 | .344 | 1.03 | 2.06 | 3.44 | 6.89 | 20.68 | 34.47

  • Druck (psi) 1 | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 300 | 500

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 125 | -20 – 70

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257 | '-4 – 158

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  10X FS | 3X

  • Ausgangssignaldetails  100 mV | 80 mV

Weitere

  • Sensor-Optionen  Kein Rohr | Lüftungsrohr

  • Nichtlinearität ± (%) 0,1 | 0,3

  • Port-Anschluss  1/4 18 NPT | 1/4-19 BSP | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | keine | schweißbar (kein Gewinde)

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten