Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbinder-Produkttyp
Steckverbinder-Kit | Steckverbindersatz
-
Montageart
Elektrischer Steckverbinder
-
Vorverdrahtet
Nein
-
Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp
Vollständig aus Kunststoff
-
Montageanforderung
Werkseitig montiert
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Kabel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Rundsteckbuchse | Rundstecker
-
Außengehäusetyp
Kunststoff | Vollständiges Metallaußengehäuse
Konfigurationsmerkmale
-
Kodierung und Polarisierte Positionen
A
-
Ab Werk installiertes Endgehäuse
Mit
-
Anzahl der Positionen
4 | 8
-
Anzahl der Signalpositionen
8
-
Kontakte (vorbestückt)
No | Yes
Elektrische Kennwerte
-
EMI- und RFI-Schutz und Unterdrückung
Abschirmung
-
Betriebsspannung (VDC)
30 | 50
Sonstige Eigenschaften
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Abgedichtet | Elastomergedichtet
-
Primäre Produktfarbe
Schwarz
-
Produktgewicht
25 g [ 0,883 oz ]
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
IP67 | Ja
-
O-Ring-Material
Silikonkautschuk
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Nickel
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Kunststoff | Messing
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Thermoplast mit geringer Brandgefahr
-
Hermetisch abgedichtet
Ja
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
2 | 4
-
Umkehrbar
Ja
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel | Stift
Klemmenmerkmale
-
Anschlussmethode zu Draht und Kabel
Crimpverbindung
Montage und Anschlusstechnik
-
Gegensteckführung
Mit
-
Steckverriegelungstyp
Mit Gewinde
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Freihängend (In-Line) | Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
A | D
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
16
Abmessungen
-
Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich
8.5 mm [ .335 in ]
-
Drahtgröße (mm²)
.0326 | .15
-
Drahtgröße (AWG)
22 | 26
Verwendungsbedingungen
-
IP-Wasserdichtheitsgrad
IP67
-
IP-Schutzklasse für Staub
6
-
Betriebstemperaturbereich (°C)
-40 – 85 | -40 – 70
-
Betriebstemperaturbereich (°F)
-40 – 185 | -40 – 158
Betrieb/Anwendung
-
Haltbarkeit (Cycles)
250
-
Stromkreis Anwendung
Signal
-
Geschirmt
Ja
Industriestandards
-
UL-Brandschutzklasse
UL 94V-0
-
Kompatibilität mit zugelassenen Produkten
IEC