Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der robuste PCA-375 ist für den Betrieb in rauen Industrie-umgebungen mit sehr beengten Platzverhältnissen ausgelegt. Mit einem Durchmesser von nur 9,5 mm ermöglicht der PCA-375 störungsfreie Messungen mit schlankem Profil. Daher ist er die perfekte Wahl für hochdichte Anwendungs-bereiche sowie für zahlreiche weitere industrielle Anwen-dungen. Die Außenkonstruktion des PCA-375 ist aus Edelstahl der Serien 300 und 400 gefertigt, die austauschbare verchromte Kontaktspitze besteht aus gehärtetem Werkzeug-stahl. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein zwei Meter langes, abgeschirmtes Polyurethan-Mantelkabel mit sechs Leitern. Im Inneren sorgen der vereinfachte einteilige Kolben und die präzise Durchführungsbauweise aus Messing für langfristige Zuverlässigkeit. Eine belastbare Rückholfeder stellt eine ausreichende Kraft bereit, um den Kolben wiederholt auszufahren.  

Vorteile

  • Schlanker Durchmesser von 9,5 mm 
  • Wiederholbarkeit von 1,5 µm
  • Sparsam
  • Lange Zykluslebensdauer
  • Kabelausgang mit IEC IP-66-Einstufung
  • Austauschbare 4-48 AGD-Kontaktspitzen
  • Hubbereiche von ±2,54 bis ±25,4 mm 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Produktform  zylindrisch

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Geschirmtes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 3

Signalmerkmale

  • Erregungsfrequenz (kHz) 2.5 – 10

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

  • Kernkonfiguration  Federbelasteter Kern

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  9,52 mm [ 0,375 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP60

Weitere

  • Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%) ±,5

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten