Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
6-Poliger Stecker
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
8,5 – 30
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Separater Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
19,05 mm [ 0,75 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
-
Umwelttechnische Spezifikationen
Druck von 1,000 psi
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,25