Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Leitungen
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
3
Signalmerkmale
-
Erregungsfrequenz (kHz)
.4 – 3
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Separater Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
20,6 mm [ 0,812 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±2