Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Leitungen
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (V)
3
Signalmerkmale
-
Erregungsfrequenz (kHz)
2 – 20
Sonstige Eigenschaften
-
Gehäusematerial
Edelstahl
-
Kernkonfiguration
Separater Kern
Abmessungen
-
Produktdurchmesser
9,52 mm [ 0,375 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-20 – 200 °C [ -4 – 392 °F ]
-
Umwelttechnische Spezifikationen
Für hohe Temperaturen
Weitere
-
Linearitätsfehler (gesamter Bereich) (%)
±,25