Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Typ des elektrischen Symbols  Elektrik – Symbolsortiment

  • Sicherheits-/Warnsymbol-Typ  Warnung: Hochspannung

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Gelb

  • Primärproduktmaterial  Vinylfolie

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 25 | 50

  • Produktbreite (in) .984 | 1.969

  • Produkthöhe (mm) 25 | 43.7

  • Produkthöhe (in) .984 | 1.75

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Etikettoberfläche  Glanz

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Heft

  • Verpackungsmenge  150

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Literatur