Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Wichtige Vorteile:

Gestanzte und geformte DEUTSCH Steckerkontakte – Bandware

Kosteneffizientes Design:

Die gestanzte und geformte Ausführung bietet eine kostengünstigere Alternative zu massiven Kontakten für Verdrahtungsanwendungen in großen Stückzahlen.

 

Flexible Kompatibilität:

Geeignet für Leiter mit 10–22 AWG [0,35 bis 6 mm²] – vielseitig einsetzbar in Kabelsatzanwendungen für Automobil, Marine und Industrie.

 

Korrosionsbeständige Optionen:

Wählen Sie Nickel- oder Zinnbeschichtung für höhere Haltbarkeit unter rauen Einsatzbedingungen.


Hohe elektrische Kapazität:

Ausgelegt für bis zu 25 Ampere bei 125 °C, abhängig von der Kontaktgröße.


Werkzeugbereit:

Entwickelt für Automatisierungssysteme nach KOMAX-V5.0-Richtlinien und optimiert für effizientes Crimpen in hohen Stückzahlen.

Wichtige Merkmale:

Gestanzte und geformte DEUTSCH Steckerkontakte – Bandware

Eigenschaften Beschreibung
Leiterquerschnitt
Unterstützt Leiterquerschnitte von 10–22 AWG (0,35–6,0 mm²)
Kontaktgrößen
Verfügbar in 2, 20, 16 und 12 Positionen
Nennstrom Bis zu 25 Ampere (Kontaktgröße 12 bei 125 °C)
Crimpmethode F-Crimp-Design für schnelle und zuverlässige Anschlüsse
Kontaktfestsitz Hält je nach Kontaktgröße 20-35 lbs stand
Crimpzugfestigkeit Bis zu 70 lbs für maximale mechanische Haltbarkeit
Beschichtungsoptionen Zinn und Nickel für Korrosionsbeständigkeit
Betriebstemperaturbereich –55°C bis 125°C für den Einsatz in rauen Umgebungen
Haltbarkeit Ausgelegt für 100+ Steckzyklen
Anschlussmethode F-Crimpverbindung an Draht
Produkttyp Stift- und Buchsenkontakte, gestanzt und geformt
Gehäuseoptionen Erhältlich in Reel-Formaten von 2000 bis 4000 Teilen

Anwendungen aus der Praxis:

Gestanzte und geformte DEUTSCH Steckerkontakte – Bandware

Verkabelung landwirtschaftlicher Geräte

Eingesetzt in Traktoren, Spritzen und Bodenbearbeitungsgeräten, wo Kabelanschlüsse Vibrationen, Schmutz und Witterungseinflüssen unter rauen Feldeinsätzen standhalten müssen.

 

Off-Road und Nutzfahrzeuge

Bietet robuste elektrische Konnektivität für Baumaschinen, Bergbau-LKWs und Utility Task Vehicles (UTVs), die extremen mechanischen und umweltbedingten Belastungen ausgesetzt sind.

 

Elektrische Systeme für Nutzfahrzeuge

Zuverlässige Lösung für Schwerlast-Lkw, Müllfahrzeuge, Betonmischer und Nutzfahrzeuge, die kosteneffiziente und hochbelastbare Kabelanschlüsse erfordern.

 

Kfz-Leitungssätze

Unterstützt die Stromverteilung und Signalübertragung in Kabelbäumen für Pkw, Busse und Lkw – ausgelegt für Motorraum- und Fahrzeuginnenraumumgebungen.

 

Freizeit- und Schiffsausrüstung

Entwickelt für Geländefahrzeuge (ATVs), Wasserscooter und Boote, die Salzwasser, Feuchtigkeit, Vibrationen und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

 

Industriemaschinen und Robotik

Eingesetzt in Fabrikautomatisierungssystemen, Schalttafeln und Roboterarmen, die sichere Verbindungen mit Beständigkeit gegenüber wiederholten Bewegungen und elektrischen Störungen erfordern.

FAQ

Gestanzte und geformte DEUTSCH Steckerkontakte – Bandware

F: Welche Leiterquerschnitte sind mit den gestanzten und geformten DEUTSCH Kontakten kompatibel?

A: Diese Kontakte unterstützen Leiterquerschnitte von 10 bis 22 AWG (0,35-6,0 mm²) und bieten damit eine breite Kompatibilität für Transportbordnetzsysteme.

 

F: Sind diese Kontakte für das automatische Crimpen geeignet?

A: Ja, sie entsprechen der KOMAX-Richtlinie V5.0 und sind mit automatisierten Werkzeugen für konsistente Abschlüsse in der Großserienproduktion kompatibel.

 

F: Welche Beschichtungsmöglichkeiten gibt es für den Korrosionsschutz?

A: Die gestanzten und geformten DEUTSCH Kontakte sind mit Nickel-, Zinn- oder Goldbeschichtung erhältlich, um die Performance unter rauen Bedingungen zu verbessern.

 

 

 

WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU DEUTSCH STECKERKONTAKTEN LESEN

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss | Ins Gehäuse integriert

  • Abdichtbar  Nein

Konfigurationsmerkmale

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Familiendichtung oder nicht abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  Größe 12 | Größe 16 | Größe 20

  • Typischer Nennstrom (A) 7.5 | 13 | 25

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Nickel | Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Stecksockel | Stift

  • Schnittstellenlegierung  Nickel (Ni) | Zinn (Sn)

  • Stiftdurchmesser (mm) 1.02 | 1.5 | 1.59 | 2.39

  • Stiftdurchmesser (in) .04 | .06 | .063 | .094

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1,9 – 3,56 | 1.3 – 2.16 | 1.4 – 2.54 | 1.9 – 3.55 | 1.91 – 3.18 | 2.41 – 3.81 | 2.87 – 4.47 | 3.56 – 5.18

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .051 – .085 | .055 – .1 | .075 – .14 | .075 – .125 | .095 – .15 | .113 – .176 | .14 – .204

  • Drahtgröße (AWG) 10 | 14 – 12 | 16 – 12 | 16 – 14 | 18 – 14 | 20 – 16 | 22 – 16

  • Drahtgröße (mm²) .35 – 1.5 | .5 – 1 | .75 – 2 | .823 – 2.08 | 1. – 2.5 | 2 – 4 | 4 – 6

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .35 | .5 | .6 | .75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Betriebstemperaturbereich  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, KOMAX Richtlinie zur automatischen Bestückung von elektrischen Verbindungen, Version 5.0 (März 2018)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Paket | Tüte

  • Verpackungsmenge  1 | 100

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Ja

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung) | 25-40 A (Leistung)

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.