Massive DEUTSCH Steckerkontakte

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Massive DEUTSCH Steckerkontakte

F: Welche Leiterquerschnitte sind mit DEUTSCH Massivkontakten kompatibel?

A: DEUTSCH Massivkontakte unterstützen Leiterquerschnitte von 4 bis 22 AWG (25-0,35 mm²) und eignen sich damit für eine Vielzahl von elektrischen Anwendungen in Industrie- und Nutzfahrzeugen.

 

F: Welche Beschichtungsmöglichkeiten gibt es?

A: Sie werden mit Nickel-, Zinn- oder Goldbeschichtung angeboten, um Leistungsanforderungen wie Korrosionsbeständigkeit und elektrische Leitfähigkeit zu erfüllen.

 

F: Sind DEUTSCH Massivkontakte für raue Umgebungen geeignet?

A: Ja. Diese Kontakte sind so konzipiert, dass sie auch in Umgebungen mit starken Vibrationen, Feuchtigkeit, Staub und extremen Temperaturen zuverlässig funktionieren - ideal für den Transport und schwere Maschinen.

Gestanzte und geformte DEUTSCH Steckerkontakte – Reel

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Gestanzte und geformte DEUTSCH Steckerkontakte – Reel

F: Wo werden HALVONEX Max Steckverbinder typischerweise eingesetzt?
A:
Diese Steckverbinder eignen sich hervorragend für Lastwagen, Busse, Bau- und Landmaschinen, Off-Highway-Maschinen, Bergbausysteme und Einsatzfahrzeuge.

 

F: Was ist der Betriebstemperaturbereich für den HALVONEX Max Stecker?
A:
HALVONEX Max Steckverbinder arbeiten zuverlässig bei Temperaturen von –40°C bis +120°C und sind somit für raue Umgebungen geeignet.

 

F: Sind HALVONEX Max Steckverbinder gegen Staub und Feuchtigkeit abgedichtet?
A:
Ja. Sie erfüllen die IP67-Norm und erreichen IP69K-Schutz, wenn sie mit einer Backshell (Abdeckkappe) verwendet werden.

 

F: Für wie viele Steckzyklen sind die HALVONEX Max Steckverbinder ausgelegt?
A:
Mit versilberten Klemmen sind sie für bis zu 50 Steckzyklen ausgelegt. Ausführliche Informationen finden Sie in den jeweiligen Teilespezifikationen.

 

F: Was sind die herausragenden Merkmale der HALVONEX Max Steckverbinder?
A:
Zu den wichtigsten Merkmalen gehören die Unterstützung von 400 A Stromstärke mit 50-95 mm² Kabel, eine robuste Hebelverriegelung, mehrere Montageoptionen (Inline, Flansch, abgedichteter Flansch, PCB) und ein abgedichtetes thermoplastisches, rechteckiges Gehäuse.

 

Gestanzte und geformte DEUTSCH Steckerkontakte – Bandware

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Gestanzte und geformte DEUTSCH Steckerkontakte – Bandware

F: Welche Leiterquerschnitte sind mit gestanzten und geformten DEUTSCH Kontakten kompatibel?

A: Diese Kontakte unterstützen Leiterqueschnitte von 10 bis 22 AWG (0,35 bis 6,0 mm²) und eignen sich damit für eine breite Palette von Signal- und Stromanwendungen.

 

F: Für welchen Nennstrom sind diese Kontakte ausgelegt?

A: Je nach Kontaktgröße unterstützen sie zwischen 7,5 Ampere (Größe 20) und 25 Ampere (Größe 12) bei einer Dauerbetriebstemperatur von 125°C.

 

F: Welche Beschichtungsoptionen gibt es für die Korrosionsbeständigkeit?

A: Die gestanzten und geformten DEUTSCH Kontakte sind mit Zinn-, Nickel- oder Goldbeschichtung erhältlich, so dass der Benutzer die Anforderungen an Korrosionsschutz und Leitfähigkeit an die jeweilige Anwendungsumgebung anpassen kann.

 

F: Und wenn ich größere Kontakte benötige? Mehr Strom und größere Drähte?

A: Unser Angebot an Massivkontakten bietet zusätzliche Kontaktgrößen für Hochstrom- / größere Drahtanwendungen bis zu 100 Ampere / 4 AWG [25 mm2]