Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Produktliste
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Erhältlich von
Rüsten Sie Ihr erdverlegtes Verteilnetz nach, um Fehler schnell zu lokalisieren und ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren.
TE Connectivity (TE) Kries IKI-URD hilft Versorgungsunternehmen dabei, Fehler in erdverlegten Verteilnetzen für Wohngebiete schneller zu lokalisieren, indem der von den Einsatzteams zu inspizierende Bereich eingegrenzt wird. Die integrierte Fehlerrichtungsanzeige hilft, die Einsatzteams zum betroffenen Abschnitt zu leiten, verkürzt die Suchzeit und ermöglicht es ihnen, sich schneller auf Fehlersuche und Wiederherstellung zu konzentrieren.
Ein von der Straße aus sichtbares LED-Blitzlicht macht die Fehleranzeige leicht erkennbar, sobald die Einsatzteams vor Ort eintreffen, und verwandelt so ein unterirdisches Problem in ein klares oberirdisches visuelles Signal. Dies ermöglicht es den Teams, ihre Inspektion gezielt durchzuführen, ohne einen größeren Bereich absuchen zu müssen.
Der IKI-URD ist für eine einfache Nachrüstung in bestehenden Netzen konzipiert, wird vormontiert mit energieerntenden CT-Sensoren geliefert und kann installiert werden, während der Transformator in Betrieb bleibt – so erhalten Versorgungsunternehmen eine höhere Fehlertransparenz bei minimaler Betriebsunterbrechung.
Erfahren Sie, wie Fehleranzeiger für erdverlegte Netze Versorgungsunternehmen dabei unterstützen, Fehler in Wohngebieten schnell zu lokalisieren – durch visuelle Anzeigen, die Wartungsteams direkt von der Straße aus erkennen können, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Versorgungszuverlässigkeit verbessert werden.
Frage 1: Kann der TE Connectivity (TE) Kries IKI-URD in bestehenden erdverlegten Verteilnetzen montiert werden?
Antwort: Ja. Der TE Kries IKI-URD ist für Nachrüstanwendungen konzipiert und kann in bestehenden erdverlegten Verteilnetzen eingesetzt werden, ohne dass das gesamte Netz ersetzt werden muss.
Frage 2: Welche Stromquelle benötigt das IKI-URD?
Antwort: Das Gerät wird primär durch angeschlossene Split-Core-Stromwandler gespeist, sofern ein Betriebsstrom anliegt, und verfügt über eine integrierte Lithiumbatterie für den Backup-Betrieb.
Frage 3: Kann der IKI-URD mit Fernüberwachungs- oder SCADA-Systemen verbunden werden?
Antwort: Das Gerät verfügt über Relaisausgänge für die Fernsignalisierung und unterstützt Fernprüfungs- und Fernrücksetzfunktionen über potentialfreie Kontakteingänge.
Frage 4: Wie können Betreiber überprüfen, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert?
Antwort: Der IKI-URD unterstützt lokale Anzeigetests, Funktionstests und Fernprüfungen, sodass Benutzer die Gerätefunktion und die Relaisfunktionalität überprüfen können.
Frage 5: Welche Rücksetzoptionen stehen nach einer Fehleranzeige zur Verfügung?
Antwort: Das Gerät kann für eine automatische Rücksetzung, eine zeitgesteuerte Rücksetzung (2 oder 4 Stunden) oder eine manuelle Rücksetzung über die lokale Rücksetztaste oder einen Fern-Rücksetzeingang konfiguriert werden.
Frage 6: Unterstützt der IKI-URD eine externe visuelle Anzeige?
Antwort: Ja. Zusätzlich zur integrierten LED- und LCD-Anzeige kann das Gerät mit einem externen LED-Blinker verbunden werden, um die Sichtbarkeit der Fehleranzeige zu erhöhen.
Frage 7: Können die Einstellungen für die Fehlererkennung an unterschiedliche Netzanforderungen angepasst werden?
Antwort: Ja. Das Gerät bietet auswählbare Überstrom-Ansprechschwellen und konfigurierbare Betriebsparameter über DIP-Schalter-Einstellungen.
Frage 8: Welches Zubehör ist für den IKI-URD erhältlich?
Antwort: Zum Zubehör gehören Split-Core-Stromwandler, Anschlusskabel, Montagegehäuse und externe LED-Blinker.
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Sind Sie sicher, dass Sie den Chat abbrechen wollen?
Um den Chat mit TE zu starten, geben Sie bitte Ihre Details ein.