Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Wandtyp  Doppelwandig

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Typische Kraftfahrzeugflüssigkeiten | Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Primärproduktmaterial  Strahltmodifiziertes Polyolefin

  • Schrumpfrate  3:1

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) 1.2 | 1.5

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .047 | .059

  • Produktlänge (mm) 30 | 40

  • Produktlänge (in) 1.181 | 1.57

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (mm) .25 | .7

  • Rückgewonnene Wandstärke (Toleranz) (in) .01 | .028

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.)  13.5 mm [ .531 in ]

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.)  4.5 mm [ .177 in ]

  • Größenbereich der Schläuche  4.5 – 13.5 mm [ .177 – .531 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstandseigenschaften  feuchtigkeitsbeständig

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Nicht flammhemmend

  • Rückverformungstemperatur (°C) 120

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Flüssigkeiten

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Asien | EMEA

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Spule

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten