Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das Modul mit Digitalausgängen für Feuchtigkeit und Temperatur ermöglicht den direkten Anschluss an einen Mikrocontroller. Die Module der Serie HTU3800 sind für hochvolumige und kostensensible Anwendungen ausgelegt, bei denen der Stromverbrauch entscheidend ist. Jedes Modul wird einzeln kalibriert und getestet und stellt linearisierte Signale im digitalen I²C-Format bereit. Darüber hinaus kann die Auflösung des digitalen Feuchtigkeits- und Temperaturmoduls der Serie HTU3800 per Befehl geändert werden (8/12 Bit bis 12/14 Bit für relative Feuchte/Temperatur). Ein niedriger Batteriestand kann erkannt werden, und die Zuverlässigkeit der Kommunikation wird durch eine Prüfsumme erhöht. Der optionale PTFE-Membranfilter (F) schützt die digitalen Feuchtigkeitsmodule mit Temperaturausgang der Serie HTU3800 vor dem Eindringen von Schmutz und Wasser sowie vor Verunreinigungen durch Partikel. Außerdem gewährleistet er eine schnelle Reaktionszeit. Zur Auswahl stehen mehrere Steckverbinder. Es sind Stromversorgungsprodukte mit 5 V DC oder 3 V DC verfügbar.

Vorteile

  • Kompaktes Plug-and-Play-Modul, das keine externen Komponenten benötigt 
  • Betrieb mit 5 V DC oder 3 V DC 
  • Digitaler Ausgang für relative Feuchte und Temperatur, I²C-Schnittstelle 
  • Vollständige Auswechselbarkeit Keine Kalibrierung erforderlich
  • Betrieb mit 5 V DC oder 3 V DC
  • Geringer Stromverbrauch
  • Schnelle Reaktionszeit  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Feuchtigkeitssensor – Produkttyp  Relative Feuchte Temperaturmodul

  • Schnittstellen-Signaltyp  Digital

Elektrische Kennwerte

  • Nennwiderstand bei 25 °C (kΩ) 10

  • Nennwiderstandstoleranz @25 °C (%) 1

  • Versorgungsspannung (Spitzenwert) (VDC) 3.8 | 16

  • Nennleistung @55%RH (bei 5 VDC) (V) 1.49

  • Stromverbrauch (mA) 1.2

  • Ausgangsimpedanz (Ω) 50

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

  • Luftfeuchtigkeits-Betriebsbereich (%RH) 0 – 100

  • Genauigkeit (%RH) ±2

  • Temperaturkoeffizient (%RH/°C) -.15

  • Empfindlichkeit (mV/%RH) 26

Weitere

  • β-Wert B25/50 (K) 3380

  • Reaktionszeit (seconds) 10

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten