Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die S-Beam-Wägezelle FN9620 bietet eine hohe Steifigkeit für Anwendungen mit hohen Lastspielzahlen, eine geringe Empfindlichkeit gegenüber außermittigen Belastungen und eine hohe Genauigkeit. Um den Einsatz in Geräten für die Prozesssteuerungsautomatisierung zu erleichtern, wird die Empfindlichkeit des Sensors (in mV/V) mit einer Toleranz von 2 % kalibriert. Auf Anfrage können Anleitungen zur Verfügung gestellt werden, die die Auswahl und Verwendung unserer Sensoren erleichtern und hilfreiche Tipps enthalten.

Eigenschaften

  • Edelstahl mit hoher Zugfestigkeit
  • Bereiche von ±500 bis ±10.000 N
  • Nichtlinearität von ±0,05 % FS
  • Betriebstemperaturbereich von −40 °C bis 90 °C.
  • Integriertes abgeschirmtes Kabel
  • Metrisches oder Zollgewinde
  • Überlastung ohne Zerstörung 300 %
  • Sichere Überlast: 300 % 
  • Integriertes 3-Meter-Kabel
  • IP68 – 1 m Wassersäule

Anwendungsbereiche

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Kraftsensortyp  Kraftmesszellen

Elektrische Kennwerte

  • Endbereich (Newton) 500 – 10000

  • Endbereich (lbf) 100 – 2000

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 10

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

  • Genauigkeit (Porcentaje del valor máximo) ±,5

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  ±1 mV/V | ±2 mV/V

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP68

Weitere

  • Kraftrichtung  Kompression | Zugkraft

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen