Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Am Anschluss

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Gemischte und Hybrid-Steckverbinder  Nein

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel | Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchsengehäuse | Stiftgehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Schnappanschluss  Ohne

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Positionen  1

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangstyp  Fest

  • Ferrule  Mit

  • Gehäusematerial  PBT

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stecksockel | Stift

  • Mittelkontakt  Mit

  • Stiftdurchmesser  .4 mm [ 0,01 in ]

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 21,05 | 29,85

  • Produktbreite (in) .82 | 1.17

  • Steckverbinderhöhe (mm) 9.3 | 12.6

  • Steckverbinderhöhe (in) .36 | .49

  • Produktlänge (mm) 6.7 | 13.1

  • Produktlänge (in) .26 | .51

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  105 °C [ 221 °F ]

  • Kabeltyp  Koaxial

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Nein

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box | Tray

  • Verpackungsmenge  60 | 500

Weitere

  • Steckverbinder-Positionssicherung (CPA)  Nein

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.