Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Eingangsverbindungstyp  Gewindebolzen | Schraubklemme

  • Ausgangsverbindungstyp  Gewindebolzen | Reihenklemme

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  WYE (4 Leitungen + Masse)

Elektrische Kennwerte

  • Ableitstrom (max.) (230 VAC, 50 Hz)  5 | 6 | 8.5 | 11 | 12

  • Nennstrom (A) 6 | 7 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 36 | 42 | 50 | 55 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250

  • Betriebsspannung (VAC) 440 | 520

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  DIN für Bahntechnikanwendungen | Gehäusemontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -25 – 85

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten