Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Erddrossel-Option  Nein

  • Filterung  Drossel und Kondensator

  • Filtertyp  Leistungseingangsmodul

  • Filter-Schaltertyp  DPST

  • Ausgangsverbindungstyp  .187″ FASTON

  • Filteranforderungen  Gefiltert

  • Steckverbindertyp des Filters  IEC 60320-1 C-14 | IEC 60320-1 C-18

Konfigurationsmerkmale

  • Erweiterungsoptionen  Keine

  • Sicherungsoptionen  Doppelt | Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Eingangsspannung  Keine

  • Ableitstrom (max.) (120 V AC, 60 Hz) (µA) 3 | 81

  • Ableitstrom (max.) (250 V AC, 50 Hz) (µA) 5 | 140

  • Nennstrom (A) 3 | 6 | 10 | 12

  • Betriebsspannung (VAC) 250

Sonstige Eigenschaften

  • Filterabschirmungstyp  Komplette Abschirmung

  • Produktausrichtung  Vertikal

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Einrasten | Montagegriffe (vertikal)

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 40 °C [ -40 – 104 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Sicherheitsmerkmale des Geräts  Sperrsockel und gehüllter Ausgang | Sperrsockel und gehüllter Ausgang und Schalterschutz

  • Betriebsmodus – Filter  1 MOOP | 1 MOPP | 2 MOOP

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten