Eingangsfilter für eine Vielzahl von Anforderungen an die Stromversorgung
Jedes elektrische oder elektronische Gerät weist Verbindungen auf, die eine potenzielle Quelle für elektromagnetische Interferenz (EMI) darstellen. Schaffner ist jetzt Teil von TE Connectivity Die Schaffner und Corcom EMV-Filter und Zubehör von TE können helfen, diese elektromagnetischen Störungen zu kontrollieren. Die Filter sind weltweit anerkannt. Sie haben die Zulassung bedeutender Sicherheitsbehörden, darunter UL, CSA und VDE. Sich ändernde internationale Normen verpflichten Designer, Filteranforderungen ständig zu überprüfen und zu bewerten.
Jede Serie verfügt zunächst über einen internationalen Standardleistungs-Steckverbinder sowie über Optionen für Sicherungen, Spannungsauswahl, Umschaltung und Filterung. Die Auswahl einer Serie von Leistungseingangsmodulen vereinfacht das mechanische Design, wobei jede einzelne Version innerhalb der Serie den Kosten- und Arbeitsaufwand von bis zu fünf Einzelteilen der Ausrüstungsstückliste wettmacht. Mit Hunderten von verschiedenen Kombinationen an Leistungseingangsfunktionen bieten diese Module eine kostengünstige Lösung für die Leistungseingangsanforderungen vieler Systeme.
IEC-Standardeingänge ermöglichen die Verwendung eines gemeinsamen Eingangsstecksockels für unterschiedliche internationale Netzkabeldesigns. Dank des IEC Eingangs wird sichergestellt, dass unabhängig vom vorliegenden elektrischen System ein passendes Netzkabel vorhanden ist.
Anwendungsbereiche
Leistungseingangsmodule
- Tragbare elektrische und elektronische Geräte
- Konsumgüter
- Netzwerkgeräte und Büroausstattung
- Einphasige und schaltbare Netzteile
- Prüf- und Messgeräte
- Audio/Video, Informations- und Kommunikationstechnologien
Produkteigenschaften
Leistungseingangsmodule
- Ultrakompakte Bauweise
- Nennstrom: bis zu 10 A
- Bis zu 2 Sicherungen
- Mit oder ohne Schalter