Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbinderbefestigungs-Typ | Umkehrbar | Gehäuse-Beschichtungsmaterial | Außengehäuse-Grundmaterial | Polarisierungscode | Kontakte (vorbestückt) | Geschirmt | Rundsteckverbinder – Kontakttyp | EU RoHS-Konformität | EU ELV-Konformität |
---|
| YDTS26W09-35BCV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | C | No | Nein | Ohne Buchse | - | - |
| YDTS26W09-35SAC001 | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | A | No | Ja | Stecksockel | - | - |
| YDTS26W09-35SDV001 | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | D | No | Ja | Stecksockel | - | - |
| YDTS26W09-35AAV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | A | No | Nein | Ohne Stift | - | - |
| YDTS26W09-35PBV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | B | Yes | Nein | Stift | - | - |
| YDTS26W09-35AEV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | E | No | Nein | Ohne Stift | - | - |
| YDTS26W09-35SNC001 | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | No | Ja | Stecksockel | - | - |
| YDTS26W09-35JNV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | N | Yes | Nein | Stecksockel | - | - |
| YDTS26W09-35ADV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | D | No | Nein | Ohne Stift | - | - |
| YDTS26W09-35PAC001 | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | C | No | Ja | Ohne Stift | - | - |
| YDTS26W09-35PNC001 | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | No | Ja | Stift | - | - |
| YDTS26W09-35SCV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | C | Yes | Nein | Stecksockel | - | - |
| YDTS26W09-35SBC001 | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | C | No | Ja | Ohne Buchse | - | - |
| YDTS26W09-35ACV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | C | No | Nein | Ohne Stift | - | - |
| YDTS26W09-35BEV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | E | No | Nein | Ohne Buchse | - | - |
| YDTS26W09-35ABV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | B | No | Nein | Ohne Stift | - | - |
| YDTS26W09-35BBV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | B | No | Nein | Ohne Buchse | - | - |
| YDTS26W09-35BNV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | N | No | Nein | Ohne Buchse | - | - |
| YDTS26W09-35BDV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | D | No | Nein | Ohne Buchse | - | - |
| YDTS26W09-35ANV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | N | No | Nein | Ohne Stift | - | - |
| YDTS26W09-35BAV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | A | No | Nein | Ohne Buchse | - | - |
| YDTS26W09-35PNV004 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | N | Yes | Nein | Stift | - | - |
| YDTS26W09-35SAV001 | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | A | No | Ja | Stecksockel | - | - |
| YDTS26W09-35SBV001 | | Kabelbefestigung (freihängend) | - | Kadmium, AD | Aluminium | B | Yes | Nein | Stecksockel | - | - |
| YDTS26W09-35SNV001 | 3D PDF | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | No | Ja | Stecksockel | - | - |
| DTS26W09-35PN | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | No | Ja | Stift | - | - |
| DTS26W09-35SN | 3D PDF | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | No | Ja | Stecksockel | - | - |
| YDTS26W09-35PAV001 | | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | A | No | Ja | Stift | - | - |
| YDTS26W09-35PNV001 | 3D PDF | Leiterplatten-Befestigung | Nein | Kadmium, Außendurchmesser | Aluminium 6061-T6 | N | No | Ja | Stift | - | - |