Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Steckverbindersystem
Kabel-an-Schalttafel
-
Abdichtbar
Ja
-
Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an
Leitungen und Kabel
-
Rundsteckverbindertyp
Buchse
-
Außengehäusetyp
Kontermutterbuchse
-
Montageart
Elektrischer Steckverbinder
-
Produkttyp
Steckverbindersatz
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Positionen
26
-
Anzahl der Leistungspole
0
-
Anzahl der Signalpositionen
26
-
Kontakte (vorbestückt)
No
Sonstige Eigenschaften
-
Einführungsart
Einsetzen hinten
-
Gehäuse-Beschichtungsmaterial
Nickel-PTFE
-
Außengehäuse-Grundmaterial
Aluminium 6061-T6
-
Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp
Hart dielektrisch/Silikon
-
Hermetisch abgedichtet
Nein
-
Durchführungstyp
Nein
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Ja
-
Schutz gegen Umwelteinflüsse
Elastomergedichtet
Kontaktmerkmale
-
Kontaktnennstrom (max.) (A)
7.5
-
Umkehrbar
Nein
-
Kontaktanordnung
17 – 26
-
Rundsteckverbinder – Kontakttyp
Stecksockel, Stift
Montage und Anschlusstechnik
-
Panelmontage – Ausführung
Kontermutter
-
Panelmontagevorrichtung
Mit
-
Steckverbinderbefestigungs-Typ
Leiterplatten-Befestigung
-
Polarisierungscode
B, N
-
Gegensteckführungstyp
Kodiert
-
Steckverriegelung
Mit
-
Steckverriegelungstyp
Dreifachabschluss mit Gewinde
Gehäusemerkmale
-
Rundstecker-Außengehäusegröße
17
-
Anordnung, kodiert
Taktung
Abmessungen
-
Bugruppen-Länge
32.5 mm [ 1.28 in ]
-
Drahtgröße (AWG)
24 – 20
-
Drahtgröße (mm²)
.2 – .52
-
Stärke
1.58 – 3.2 mm [ .062 – .126 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]
-
Flüssigkeitsbeständigkeit
Ja
Betrieb/Anwendung
-
Stromkreis Anwendung
Signal, Strom und Signale
-
Geschirmt
Ja
-
Haltbarkeit (Cycles)
500
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-D38999-DTS13S