Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindertyp  Buchse für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  3

  • Anzahl der bestückten Positionen  6

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  6

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsfestigkeit (max.) (V) 1500

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A | B | C | D | N

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Gelb | Grün | Rot | Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Matrix

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold | Zinn

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stecksockel | Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .62 mm [ .025 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungsbein

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplast

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Paket

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.