Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

 

Hinweis: Bitte verwenden Sie für alle Designschritte die Produktzeichnung. 

Produktmerkmale

  • Kleberbeschichtung  Ohne

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Kabelabdichtungsmethode  Selbstamalgamierendes Band

  • Montagetechnik  Kaltschrumpf | Kaltschrumpfprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Band/Draht

  • Schließmethode  Umhüllt

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Abzweigdrähte (max.)  0

  • Anzahl der Adern  1 | 3

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 8,7/15( 17,5) | 26/35( 40,5)

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Gummi

Gehäusemerkmale

  • Schirmungsmaterial  Stahlband

Abmessungen

  • Länge (installiert)  1500 mm [ 59.05 in ]

  • Länge (installiert) (mm) 1500

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 25 – 150 | 50 – 150 | 150 – 400

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  ​IEC 60502-4

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Chinesisch

Literatur

Produktzeichnungen

Datenblätter/Katalogseiten