Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubverbinder enthalten

  • Oberflächenausführung  Lackierung

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Kleberbeschichtung  Ohne

  • Materialsystem  Silikon

  • Lebensdauer  2 Jahre

  • Kabelabdichtungsmethode  Mastix

  • Montagetechnik  Kaltschrumpf

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Bandschirm | FS | Mittig neutral

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 15

Sonstige Eigenschaften

  • Flexibilität  Halbflexibel

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Isoliermaterial  Silikonkautschuk

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 42,4

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 | 2/0

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  16,3 – 25,1 mm [ ,64 – ,99 in ]

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 42,4

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 42,4

  • Kabelmantel-Außendurchmesser  32 mm [ 1.26 in ]

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  IEEE 404

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Karton

Weitere

  • Produktverwendung  Stromkabel

  • Installationsanleitung  Englisch

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.