Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Crimp

  • Bolzengröße  M2.6 | M4 | M5 | M6

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 0,6

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  Standard

  • Leitertyp  mehrdrähtig (Klasse 2)

  • Kompatibles Leitermaterial  Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

  • Flanschmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Pressverbindung

Abmessungen

  • Hülsenlänge (mm) 7.8 | 10 | 10.1 | 10.3 | 14.2 | 15.3

  • Hülsenlänge (in) .307 | .394 | .398 | .406 | .559 | .602

  • Kabelschuhlänge (mm) 19.8 | 19.9 | 22.5 | 23.4 | 31 | 32.6

  • Kabelschuhlänge (in) .779 | .783 | .886 | .921 | 1.22 | 1.283

  • Kabelschuhbreite (mm) 5.5 | 7.1 | 8 | 9.5 | 9.8 | 13.5

  • Kabelschuhbreite (in) .217 | .28 | .315 | .374 | .385 | .531

  • Bohrloch-Durchmesser  3 | 4.3 | 5.5 | 6.6

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 14 – 10 | 16 – 16 | 24 – 16

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 1 – 2,6 | 2,6 – 6,6 | ,25 – 1,6

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Innenbereich

  • Pressverbinder-Produkttyp  Kabelschuh

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Weltweit

Weitere

  • Matrizen-Farbcode  Blau | Gelb | Rot

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten