Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Crimp

  • Bolzengröße  M10 | M12 | M6 | M8

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 1

Sonstige Eigenschaften

  • Pressverbinder-Hülsentyp  Standard

  • Leitertyp  Flexibler Leiter

  • Kompatibles Leitermaterial  Kupfer

  • Primärproduktmaterial  Kupfer

  • Flanschmaterial  Kupfer

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Hexagonales Crimpen

Abmessungen

  • Hülsenlänge (in) 10 | 11 | 13 | 19

  • Kabelschuhlänge (in) 34 | 36 | 37 | 39 | 45 | 58

  • Kabelschuhbreite (mm) 15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5

  • Kabelschuhbreite (mm) 15.5 | 17.3 | 17.5 | 18 | 18.5

  • Kabelschuhbreite (in) .61 | .68 | .689 | .709 | .73

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 5 | 6 | 7,7 | 10,5

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) 0,413 | 0,303 | .196 | .236

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 8 | 9 | 10,5 | 14

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 0,551 | 0,314 | 0,354 | 0,413

  • Bohrloch-Durchmesser  6.6 | 8.6 | 10.8 | 13

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 4 – 4 | 6 – 6 | 8 – 8

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 10 | 16 | 25 | 50

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich | Innenbereich

  • Pressverbinder-Produkttyp  Kabelschuh

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  NFF 00363

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Europa, Naher Osten und Afrika

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten