Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
  • Lineare Position bis zu 175 Zoll (3 Meter) 
  • Optionen mit einem vollen Hubbereich von 0–125 und 0–175 Zoll 
  • Für Anwendungen im Außenbereich sowie mit IP67-Einstufung
  • Umfasst den M12-Steckverbinder für die Außenmontage (4 Stift)
  • Optionaler 13-Fuß-Kabelsatz ist erhältlich
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 3175 | 4445

  • Vollhubbereich (in) 125 | 175

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Auflösung (ppmm) 2565

  • Ausgangssignaldetails  Inkrementeller Wertgeber

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02 | .05

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.