Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Vorteile

  • Lineare Position bis zu 25 Zoll (635 mm) 
  • Standard-Montagehalterung 
  • Polykarbonatgehäuse
  • Vor Schäden durch Loslösen geschützt
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Miniatur-Seilzuggeber | SM, Mini-Seilzuglängengeber-Serie

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polycarbonat + Rostfreie Montagehalterung

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 63,5 – 635

  • Vollhubbereich (in) 2,375 | 7,5 | 12.5 | 25

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,25 | ±1

  • Betriebstemperaturbereich  -18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  Spannungsteiler (Potenziometrisch)

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP51

  • Zulassung für Gefahrenbereiche  keine

Weitere

  • Encoder-Antrieb  Nein

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  Mit Nylon beschichteter Edelstahl

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.