Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Seilzulängengeber PT9DN kommuniziert über das DeviceNet Protokoll™ mit programmierbaren Steuerungen in Fabriken und rauen Umgebungen, um lineare Wegmessungen bis 1.400 cm durchzuführen.

Als Mitglied unserer innovativen Produktfamilie von Seilzugwegaufnehmern mit NEMA 4-Einstufung lässt sich der Seilzugaufnehmer PT9DN innerhalb von Minuten installieren, indem das Gehäuse auf einer festen Oberfläche fixiert und das zugehörige Seil am beweglichen Objekt angebracht wird. Eine exakt parallele Ausrichtung ist nicht erforderlich.

Vorteile

  • Linearer Weg/Geschwindigkeit bis 1.400 cm 
  • Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl 
  • IP67
  • NEMA 6-Schutz 

DeviceNet™ ist eine Marke von ODVA, Inc.
 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 1905 | 2540 | 3810 | 5080 | 6350 | 7620 | 8890 | 11430 | 13970

  • Vollhubbereich (in) 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 450 | 550

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten