Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der digitale PT8232 liefert über serielle RS232-Kommunikation Positionsrückmeldungen an Ihr Datenerfassungs/Steuerungssystem und eine absolute lineare Positionsmessung bis 152 cm.

Der PT8232 Seilzuglängengeber mit Digitalausgang sendet einen 16-Bit-Rohwert von 0000H bis FFFFH. Zudem kann dieses Gerät so eingestellt werden, dass Daten fortlaufend oder nur auf Abfrage gesendet werden. Da es sich beim integrierten Positionsmesselement um ein Präzisionspotenziometer handelt, kann sich dieser Messumformer auch bei Leistungsverlusten die aktuelle Position genau merken und muss nicht auf eine „Startposition“ zurückgesetzt werden. 

Vorteile

  • Absolute lineare Position bis 1524 mm
  • Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl
  • VLS-Option zur Verhinderung von Schäden durch Loslösen
  • IP68/NEMA 6
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Positionssensor – Produkttyp  Geschwindigkeitsbeschränkungssystem | Seilzuggeber für industrielle Anwendungen

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  303-Edelstahl | Aluminium | Edelstahl

Abmessungen

  • Vollhubbereich (mm) 254 | 381 | 508 | 635 | 1016 | 1524

  • Vollhubbereich (in) 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit ('% de la pleine échelle) ±,1 | ±,15

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 90 °C [ -40 – 194 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignaldetails  RS232

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Weitere

  • Wiederholgenauigkeit ('% de la pleine échelle) .02

  • Messkabel  0,047 Zoll Durchm. Edelstahl | Mit Nylon beschichteter Edelstahl, .034 Zoll Durchm.

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten