Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Drahtgewickelte Leistungswiderstände im Aluminiumgehäuse, mineralgefüllt 1000 W Chassis-Befestigung 200 W Freiluft

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 6500

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ | Bis zu 1kΩ

  • Widerstandswert (Ω) 5.6K | 20 | 680

  • Nennleistung (W) 1000

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 5

Klemmenmerkmale

  • Anzahl der Anschlüsse  2

  • Widerstand für die Gehäusemontage – Anschlusstyp  M6-Gewindebolzen | Schraubanschlüsse

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontage – Ausführung  Flansch mit Montagebohrungen

Verwendungsbedingungen

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±100

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Einsatz | Einzelausführung – Karton

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten