Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Das Schrack RSY-Relais von TE Connectivity (TE) setzt einen neuen Maßstab in der Relaistechnik für HLK-, Industrie- und Energieanwendungen. Es wurde für hohe Leistung und eine längere Lebensdauer entwickelt und gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb auch unter thermischer und elektrischer Belastung – und hilft Kunden so, Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren. Mit Qualität und Konformität als Grundlage ist das RSY-Relais auf kommende Industriestandards vorbereitet, einschließlich des Übergangs zu neuen A3-Kältemitteln. Das macht das Relais zu einer zukunftssicheren Wahl, bei der Sicherheit, regulatorische Konformität und Nachhaltigkeit bereits im Design integriert sind. Dies ermöglicht eine verbesserte Konstruktion und automatisierte Fertigung, senkt den CO₂-Fußabdruck und trägt gleichzeitig zu konstanter Qualität sowie einer sichereren Verfügbarkeit im großen Maßstab bei. Kompakt, zuverlässig und zukunftsweisend – das RSY-Relais ermöglicht robuste, effiziente und konforme Systemdesigns.
Laden Sie unser Datenblatt für das Schrack RSY-Relais herunter – ein kompaktes Hochleistungsrelais für bis zu 250 V AC/DC, mit 1-, 2- und 4-poligen Ausführungen, AgNi-Kontaktmaterial, LED-Anzeige und UL-/IEC-Zertifizierungen. Enthält Angaben zu Spulenspannungsoptionen, Kontaktbelastungen, Maßzeichnungen und Montagespezifikationen für Anwendungen in der Industriesteuerung und Automatisierung.
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.