Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Messwert  50 | 150 | 300 | 600

  • Skala (V) 0/150 | 0/300 | 0/50 | 0/600

  • Skala (A) 0/150

  • Skalenform  Kurze Skala (90)

  • Genauigkeit (%) ±2

Konfigurationsmerkmale

  • Verdrahtungskonfiguration  Einphasig

  • Ausschnittgröße  50,8 mm [ 2,2 in ]

Elektrische Kennwerte

  • Stromzähler-Funktion  DC Ammeter | DC Spannung | Wechselspannung

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (lb) 0,881 | 0,661 | 0,352

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  ANSI-Panelmontage

Abmessungen

  • Gehäusegröße  63,5 mm [ 2,5 in ]

  • Produkthöhe  68,58 mm [ 2,7 in ]

  • Tiefe des Produkts  58,16 mm [ 2,29 in ]

  • Produktbreite  68.58 mm [ 2.7 in ]

Betrieb/Anwendung

  • Betriebsfrequenzbereich (Hz) 50 – 60

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.