Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der Positionen  16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30

  • Anzahl der Reihen  2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

  • Betriebsspannung (VAC) 125

  • Betriebsspannung (VDC) 125

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Blau | Naturbelassen

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  4.7 mm [ .185 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Kontaktform  Rund

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Stiftdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn (Sn)

  • Beschichtungsmaterial der Steckverbinderoberfläche  Hell | Matt

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs  1 µm [ 39.37 µin ]

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.2 mm [ .126 in ]

  • Anschlusspfosten und Restdurchmesser  .6 mm [ .024 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsclip

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Steckverriegelung  Ohne

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2 mm [ .079 in ]

  • Gehäusematerial  Nylon 66

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Steckverbinderlänge (mm) 21.9 | 23.9 | 25.9 | 27.9 | 29.9 | 31.9 | 33.9 | 35.9

  • Steckverbinderlänge (in) .862 | .941 | 1.02 | 1.098 | 1.177 | 1.255 | 1.334 | 1.413

  • Reihenabstand  6.5 mm [ .256 in ]

  • Steckverbinderbreite  11.1 mm [ .437 in ]

  • Steckverbinderhöhe  11 mm [ .433 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105 | -30 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221 | '-22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Montageprozess-Funktion  Hub- und Schwenkabdeckung

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CSA LR7189 | UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200

  • Verpackungsmethode  Box | Tray

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-3980700-DRWHRA

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.