Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte | Kabel-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16

  • Anzahl der Reihen  1

  • Anzahl der Reihen  1

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 100

  • Anschlusswiderstand (mΩ) 5

  • Betriebsspannung (VDC) 70

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Rot | Schwarz

  • Kabelausgangswinkel (°) 180

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4 | 9

  • Kontakttyp  Buchse

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Schneidklemmkontakt (IDC)

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Verriegelung

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line)

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  Polyphthalamid (PPA) | Polyphthalamid (PPA) GF30

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 8.2 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.8 | 20.9 | 23.4

  • Steckverbinderlänge (in) .323 | .421 | .472 | .519 | .622 | .823 | .921

  • Steckverbinderbreite  3.5 mm [ .138 in ]

  • Steckverbinderhöhe  13.2 mm [ .519 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22 | 24

  • Drahtgröße (mm²) .22 | .35

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 145 | 190

  • Verpackungsmethode  Paket | Tray

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.