Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinderform  Rechteckig

  • PCB-Steckverbindertyp  Stiftleiste für die Leiterplattenmontage

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

Konfigurationsmerkmale

  • Spaltenanzahl  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Anzahl der bestückten Positionen  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Steckerkontakt-Ladezustand  Voll bestückt

  • Anzahl der Positionen  2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12

  • Anzahl der Reihen  1

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel | Vertikal

Elektrische Kennwerte

  • Isolationswiderstand (MΩ) 10000

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • Steckbereich-Länge  2.2 mm [ .087 in ]

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Kontaktform  Rechteckig

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Kontakttyp  Stift

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 5.8 | 6.1 | 8 | 8.7

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Oberflächenmontage

Montage und Anschlusstechnik

  • Länge der Montageführung  .75 mm [ .029 in ]

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Zapfen

  • Steckverriegelung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverriegelungstyp  Kraftschluss

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

  • Gegensteckführung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Mit

  • Leiterplattenhalterung  Ohne

Gehäusemerkmale

  • Steckeingangsposition  Oben | Seitlich

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

Abmessungen

  • Steckverbinderlänge (mm) 7.62 | 8.89 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32

  • Steckverbinderlänge (in) .3 | .35 | .4 | .5 | .6 | .7 | .8

  • Steckverbinderbreite (mm) 7 | 7.2

  • Steckverbinderbreite (in) .276 | .283

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 3.48 | 6.1

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .137 | .24

  • Steckverbinderhöhe (mm) 3.48 | 6.1

  • Steckverbinderhöhe (in) .137 | .24

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125 | 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 257 | 302

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

Industriestandards

  • Industriestandard  IEC

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  DIN | UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Reel-Durchmesser  330 mm [ 12.99 in ]

  • Verpackungsmenge  650 | 1000

  • Verpackungsmethode  Band und Rolle

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.